Referencia del componente
Envases de plástico de agarre
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Embalaje

Pinzas angulares con giro
Serie DGK

- Detección de posición a traves de detectores magnéticos
- Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar
1. Pinzas angulares

- Detección de posición a traves de detectores magnéticos
- Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar
Task & Solution
Nuestra serie de pinzas DKG presenta una configuración de carrera continua, una solución versátil que mejora la funcionalidad de sus aplicaciones con precisión y facilidad: ajuste el ángulo de apertura de 180° perfectamente a sus requisitos específicos con un simple tornillo de ajuste. Con su funcionalidad 2 en 1, integra a la perfección las funciones de agarre y giro en un único módulo, lo que garantiza una utilización óptima de su espacio de instalación. Esta doble funcionalidad no sólo aumenta la eficacia, sino que también maximiza el potencial de sus aplicaciones.
Aspectos destacados y datos técnicos
- 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP20
- Detector magnético
Componentes estándar montados